Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรง | สี | วัสดุ | ประเภท LED ที่เข้ากันได้ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.703 ฿ - 4.097 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6.032 ฿ - 6.686 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6.343 ฿ - 7.034 ฿ | 280754 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.742 ฿ - 3.039 ฿ | 19356 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3.865 ฿ - 4.278 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.724 ฿ - 5.225 ฿ | 2597 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4.269 ฿ - 4.728 ฿ | 1935717 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6.464 ฿ - 7.155 ฿ | 2980 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2.909 ฿ - 3.23 ฿ | 2080 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.895 ฿ - 3.206 ฿ | 22175 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3.22 ฿ - 3.568 ฿ | 34050 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7.419 ฿ - 8.218 ฿ | 11 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3.332 ฿ - 3.703 ฿ | 266050 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2.111 ฿ - 2.343 ฿ | 4066 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.25 ฿ - 2.492 ฿ | 38750 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2.223 ฿ - 2.459 ฿ | 291425 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.26 ฿ - 2.506 ฿ | 40990 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3.127 ฿ - 3.471 ฿ | 7154 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3.833 ฿ - 4.246 ฿ | 561 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7.127 ฿ - 7.897 ฿ | 3454 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ