1599404E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 1,343.6956 ฿ |
| 250 + | 1,276.5084 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความหนาของใบ | 0.157 in |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 4.0 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 63.0 mm |
| ความยาวบานโดยรวม | 2.48 in |
| ความยาวโดยรวม | 2.48 in |
| ความยาวโดยรวม | 63.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 9.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.354 in |
| ความกว้างโดยรวม | 5.512 in |
| ความกว้างโดยรวม | 140.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.268 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 6.8 mm |
| วัสดุตัวเรือน | สแตนเลส |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| วัสดุพิน | สแตนเลส |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ