บานพับธงแบบยกถอดได้มีตัวอุปกรณ์เป็นเหล็กกล้ารีดสองส่วนพร้อมฝาครอบทรงกลมและแหวนรองทองเหลือง นอกจากนี้บานพับยังมีพินแบบตายตัวด้วย
บานพับธงเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้กับเฟรมที่ยึดไว้ด้วยสกรูเพื่อให้ชิ้นส่วนมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น และบานพับสามารถติดตั้ง "ตามถนัด" ได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งบานพับที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,327.569 ฿ - 1,397.443 ฿ | 408 มีในสต็อก |
0.268 in
6.8 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 466.094 ฿ - 490.622 ฿ | 1577 มีในสต็อก |
0.268 in
6.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 302.184 ฿ - 302.184 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
4.776 in
121.3 mm
|
สแตนเลส
|
0.071 in
1.8 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
||
| 291.642 ฿ - 291.642 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
สแตนเลส
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 67.406 ฿ - 67.406 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.551 in
14.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 967.518 ฿ - 1,018.443 ฿ | 536 มีในสต็อก |
0.268 in
6.8 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ