Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ;

รหัสรายการ:

1599406E

1577 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 490.622 ฿
10 + 466.094 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

490.62 ฿

1 x 490.622 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 4.0 mm
ความยาวโดยรวม 60.0 mm
ความหนาโดยรวม 9.0 mm
ความกว้างโดยรวม 60.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 6.8 mm
วัสดุตัวเรือน สแตนเลส 304
วัสดุพิน สแตนเลส 303

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา