Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 35.0 mm | 1.378 in ; ความหนาโดยรวม - 4.0 mm | 0.157 in; เหล็กกล้า

บานพับธงแบบยกถอดได้มีตัวอุปกรณ์เป็นเหล็กกล้าแบบม้วนสองส่วนพร้อมฝาครอบและแหวนรอง มีหมุดแบบตายตัว
รหัสรายการ:

20034498

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 67.406 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

6,740.60 ฿

100 x 67.406 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 4.0 mm
ความยาวโดยรวม 80.0 mm
ความหนาโดยรวม 4.0 mm
ความกว้างโดยรวม 35.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 14.0 mm
สี สีขาว
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ เหล็กกล้า
วัสดุพิน เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา