Menu Search

ลํอคแบบมือจับเลื่อน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดรูที่เข้ากันได้ ต้องมีอุปกรณ์การล็อค ความยาวโดยรวม จบ ความลึกโดยรวม ประเภทขอเกี่ยว ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
2,107.6509 ฿ - 2,335.3487 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ใช่
140.0 mm
พ่นสีดำ
ขอเกี่ยวดันปิดดังคลิก
110.0 mm
1,762.0911 ฿ - 1,952.4542 ฿ 61 มีในสต็อก
ไม่
140.0 mm
พ่นสีดำ
Locking
110.0 mm
2,107.6509 ฿ - 2,335.3487 ฿ 35 มีในสต็อก
ใช่
140.0 mm
พ่นสีดำ
ขอเกี่ยวดันปิดดังคลิก
110.0 mm
1,200.1927 ฿ - 1,329.8513 ฿ 18 มีในสต็อก
ใช่
140.0 mm
Locking
110.0 mm
1,425.9274 ฿ - 1,579.9686 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ใช่
140.0 mm
พ่นสีดำ
Locking
110.0 mm
1,359.5343 ฿ - 1,506.4057 ฿ 46 มีในสต็อก
ใช่
140.0 mm
Locking
110.0 mm
สลักแบบเลื่อน - ความยาวโดยรวม: 140.0 mm | 5.512 in ; ; ความกว้างโดยรวม: 110.0 mm | 4.331 in ;

01662321E

ช่วงราคา
2,335.3487 ฿ - 2,107.6509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
  • วัสดุตะขอ
    ทองเหลือง
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ร่องกุญแจ
    ตัวยึดกุญแจ
สลักแบบเลื่อน - ความยาวโดยรวม: 140.0 mm | 5.512 in ; ; ความกว้างโดยรวม: 110.0 mm | 4.331 in ;

01662033E

ช่วงราคา
1,952.4542 ฿ - 1,762.0911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
  • วัสดุตะขอ
    Zamak
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ร่องกุญแจ
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
สลักแบบเลื่อน - ความยาวโดยรวม: 140.0 mm | 5.512 in ; ; ความกว้างโดยรวม: 110.0 mm | 4.331 in ;

01662031E

ช่วงราคา
2,335.3487 ฿ - 2,107.6509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
  • วัสดุตะขอ
    ทองเหลือง
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ร่องกุญแจ
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
สลักแบบเลื่อน - ความยาวโดยรวม: 140.0 mm | 5.512 in ; ; ความกว้างโดยรวม: 110.0 mm | 4.331 in ;

016203201E

ช่วงราคา
1,329.8513 ฿ - 1,200.1927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตัวเรือน
    PA
  • วัสดุตะขอ
    ทองเหลือง
  • สี
    สีดำ
  • ร่องกุญแจ
    ตัวยึดกุญแจ
  • รูปแบบขอเกี่ยว
    Slam Shut
สลักแบบเลื่อน - ความยาวโดยรวม: 140.0 mm | 5.512 in ; ; ความกว้างโดยรวม: 110.0 mm | 4.331 in ;

01662323E

ช่วงราคา
1,579.9686 ฿ - 1,425.9274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
  • วัสดุตะขอ
    ทองเหลือง
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ร่องกุญแจ
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
สลักแบบเลื่อน - ความยาวโดยรวม: 140.0 mm | 5.512 in ; ; ความกว้างโดยรวม: 110.0 mm | 4.331 in ;

016200301E

ช่วงราคา
1,506.4057 ฿ - 1,359.5343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตัวเรือน
    PA
  • วัสดุตะขอ
    ทองเหลือง
  • สี
    สีดำ
  • ร่องกุญแจ
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • รูปแบบขอเกี่ยว
    Slam Shut