Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ;

รหัสรายการ:

462402

1106 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
48 - 479 420.413 ฿
480 - 1919 399.393 ฿
1920 + 379.423 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 48

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 48

ราคารวมทั้งหมด:

20,179.82 ฿

48 x 420.413 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 55.0 mm
วัสดุฐาน ไนลอน
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
สี สีดำ
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 400.0 kg

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา