กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,271.967 ฿ - 1,409.382 ฿ | 17 มีในสต็อก |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 651.479 ฿ - 721.855 ฿ | 483 มีในสต็อก |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,573.492 ฿ - 1,743.486 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 828.335 ฿ - 917.823 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,977.219 ฿ - 2,190.829 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,116.005 ฿ - 1,236.568 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,237.306 ฿ - 1,370.972 ฿ | 51 มีในสต็อก |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 742.679 ฿ - 822.92 ฿ | 378 มีในสต็อก |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 809.654 ฿ - 897.124 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 873.395 ฿ - 967.746 ฿ | 306 มีในสต็อก |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,112.534 ฿ - 1,232.726 ฿ | 76 มีในสต็อก |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,164.521 ฿ - 1,290.337 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 901.119 ฿ - 998.467 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,772.013 ฿ - 1,963.443 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,381.124 ฿ - 1,530.335 ฿ | 176 มีในสต็อก |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 379.423 ฿ - 420.413 ฿ | 1106 มีในสต็อก |
M8
|
|
400.0 kg
400.0 kg
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,517.937 ฿ - 1,681.926 ฿ | 34 มีในสต็อก |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 563.526 ฿ - 624.409 ฿ | 24 มีในสต็อก |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,306.201 ฿ - 1,447.315 ฿ | 204 มีในสต็อก |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 980.835 ฿ - 1,086.796 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ