Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ;

รหัสรายการ:

462432

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4 - 39 2,106.5667 ฿
40 - 159 2,001.2418 ฿
160 + 1,901.1725 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4

ราคารวมทั้งหมด:

8,426.27 ฿

4 x 2,106.5667 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M20
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 100.0 mm
ความยาวเกลียว 200.0 mm
วัสดุฐาน PA
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
สี สีดำ
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 2000.0 kg

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา