กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,119.7322 ฿ - 1,240.7085 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
M16
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 523.0646 ฿ - 579.5663 ฿ | 24 มีในสต็อก | 
M12
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 |  | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 714.1148 ฿ - 791.2692 ฿ | 378 มีในสต็อก | 
M12
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 |  | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 785.0274 ฿ - 869.838 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
M16
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 866.4606 ฿ - 960.0649 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
M12
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 1,703.8583 ฿ - 1,887.926 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
M20
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 2,964.2067 ฿ - 3,284.4336 ฿ | 20 มีในสต็อก | 
M24
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 1,052.1301 ฿ - 1,165.7982 ฿ | 21 มีในสต็อก | 
M16
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 839.8025 ฿ - 930.5247 ฿ | 306 มีในสต็อก | 
M12
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 1,073.0817 ฿ - 1,189.0075 ฿ | 16 มีในสต็อก | 
M16
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 898.9098 ฿ - 996.0254 ฿ | 288 มีในสต็อก | 
M16
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 |  | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 966.4361 ฿ - 1,070.842 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
M12
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 |  | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 2,029.5908 ฿ - 2,248.8516 ฿ | 144 มีในสต็อก | 
M16
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 646.5126 ฿ - 716.3634 ฿ | 48 มีในสต็อก | 
M12
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 |  | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 1,459.5544 ฿ - 1,617.2363 ฿ | 34 มีในสต็อก | 
M20
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 541.8524 ฿ - 600.3931 ฿ | 24 มีในสต็อก | 
M12
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 |  | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 796.4759 ฿ - 882.5223 ฿ | 16 มีในสต็อก | 
M16
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 |  | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 1,901.1725 ฿ - 2,106.5667 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
M20
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 778.5135 ฿ - 862.6191 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
M12
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 |  | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 1,519.6388 ฿ - 1,683.8078 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
M16
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 |  | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ