Menu Search

ขาตั้งเครื่องจักร - พรีเมี่ยม

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวเกลียว ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
866.4606 ฿ - 960.0649 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
150.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
1,052.1301 ฿ - 1,165.7982 ฿ 21 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
796.4759 ฿ - 882.5223 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
1,901.1725 ฿ - 2,106.5667 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,519.6388 ฿ - 1,683.8078 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
200.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
785.0274 ฿ - 869.838 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,073.0817 ฿ - 1,189.0075 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
898.9098 ฿ - 996.0254 ฿ 288 มีในสต็อก
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
966.4361 ฿ - 1,070.842 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
150.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
689.0584 ฿ - 763.5002 ฿ 663 มีในสต็อก
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
1,069.7444 ฿ - 1,185.3133 ฿ 76 มีในสต็อก
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
839.8025 ฿ - 930.5247 ฿ 306 มีในสต็อก
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
1,119.7322 ฿ - 1,240.7085 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,189.7169 ฿ - 1,318.2422 ฿ 51 มีในสต็อก
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
714.1148 ฿ - 791.2692 ฿ 378 มีในสต็อก
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
778.5135 ฿ - 862.6191 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
1,512.9732 ฿ - 1,676.4284 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
2,964.2067 ฿ - 3,284.4336 ฿ 20 มีในสต็อก
M24
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
896.4514 ฿ - 993.2994 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
1,584.8406 ฿ - 1,756.0501 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
  • จาก 2
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462435

ช่วงราคา
960.0649 ฿ - 866.4606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462424

ช่วงราคา
1,165.7982 ฿ - 1,052.1301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462420

ช่วงราคา
882.5223 ฿ - 796.4759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ;

462432

ช่วงราคา
2,106.5667 ฿ - 1,901.1725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ;

462410

ช่วงราคา
1,683.8078 ฿ - 1,519.6388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462436

ช่วงราคา
869.838 ฿ - 785.0274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462437

ช่วงราคา
1,189.0075 ฿ - 1,073.0817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462408

ช่วงราคา
996.0254 ฿ - 898.9098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462417

ช่วงราคา
1,070.842 ฿ - 966.4361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462433

ช่วงราคา
763.5002 ฿ - 689.0584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462429

ช่วงราคา
1,185.3133 ฿ - 1,069.7444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ;

462434

ช่วงราคา
930.5247 ฿ - 839.8025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
306 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    125.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462411

ช่วงราคา
1,240.7085 ฿ - 1,119.7322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462409

ช่วงราคา
1,318.2422 ฿ - 1,189.7169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462418

ช่วงราคา
791.2692 ฿ - 714.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462427

ช่วงราคา
862.6191 ฿ - 778.5135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ;

462425

ช่วงราคา
1,676.4284 ฿ - 1,512.9732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ;

462414

ช่วงราคา
3,284.4336 ฿ - 2,964.2067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M24
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

462422

ช่วงราคา
993.2994 ฿ - 896.4514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

462431

ช่วงราคา
1,756.0501 ฿ - 1,584.8406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    Swivel