Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทของฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0314 ฿ - 65.4071 ฿ | 10 มีในสต็อก |
Plain
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 224.0214 ฿ - 248.2211 ฿ | 45 มีในสต็อก |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 158.2396 ฿ - 175.3364 ฿ | 25 มีในสต็อก |
Plain
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 341.3659 ฿ - 378.2411 ฿ | 31 มีในสต็อก |
Plain
|
4.921 in
125.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 80.0143 ฿ - 88.6565 ฿ | 110 มีในสต็อก |
Plain
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 565.3784 ฿ - 626.4577 ฿ | 25 มีในสต็อก |
Plain
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 384.0278 ฿ - 425.5162 ฿ | 25 มีในสต็อก |
Plain
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 72.8936 ฿ - 141.3524 ฿ | 10 มีในสต็อก |
Plastic Swivel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 152.9035 ฿ - 169.4203 ฿ | 482810 มีในสต็อก |
Plain
|
4.921 in
125.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 480.0369 ฿ - 531.903 ฿ | 25 มีในสต็อก |
Plain
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 186.6867 ฿ - 206.8532 ฿ | 70 มีในสต็อก |
Swivel
|
4.921 in
125.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 65.7818 ฿ - 72.8892 ฿ | 110 มีในสต็อก |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 119.1247 ฿ - 131.9964 ฿ | 10610 มีในสต็อก |
Plain
|
2.598 in
66.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Plastic Swivel
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Swivel
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ