สกรูหัวบากเหมาะสำหรับงานที่มองไม่เห็นหัว ลักษณะหัวเหล่านี้มีขอบด้านนอกเป็นทรงกระบอก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปแบบหัว | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.842 ฿ - 2.042 ฿ | 144 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.427 ฿ - 4.90 ฿ | 332706 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.823 ฿ - 4.236 ฿ | 265420 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.638 ฿ - 4.032 ฿ | 84 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.014 ฿ - 4.445 ฿ | 540 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.218 ฿ - 4.673 ฿ | 9061 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.749 ฿ - 1.939 ฿ | 50 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.028 ฿ - 2.246 ฿ | 5610 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.348 ฿ - 2.598 ฿ | 1022 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.997 ฿ - 3.318 ฿ | 3200 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.714 ฿ - 3.011 ฿ | 300 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.304 ฿ - 3.661 ฿ | 55366 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.645 ฿ - 5.15 ฿ | 2782 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.378 in
35.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.589 ฿ - 2.868 ฿ | 149614 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.935 ฿ - 2.144 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Cheese Head
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.348 ฿ - 2.603 ฿ | 562000 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.146 ฿ - 3.485 ฿ | 39748 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.29 ฿ - 1.429 ฿ | 359200 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.237 ฿ - 2.478 ฿ | 12346 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.236 in
6.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.466 ฿ - 3.842 ฿ | 646 มีในสต็อก |
Cheese Head
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ