Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 7.67 ฿ |
| 1000 - 3999 | 7.285 ฿ |
| 4000 + | 6.923 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงหัว | 1.7 mm |
|---|---|
| ความสูงหัว | 0.067 in |
| ความยาวเกลียว | 6.3 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.248 in |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| สี | ธรรมชาติ |
| ระดับสกรูหัวเทเปอร์ | 90 |
| วัสดุ | PVDF |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Countersunk Head |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| รายละเอียด | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |