สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M2
|
Natural
|
ไนลอน
|
1.654 in
42.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M2.5
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M2
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M2
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M2
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.236 in
6.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
|||
13.0814 ฿ - 14.4913 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M2.6
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
14.4957 ฿ - 16.0662 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
13.0814 ฿ - 14.4913 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
71.1001 ฿ - 78.7785 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
50.0413 ฿ - 55.4488 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M4
|
สีเบจ
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
64.2783 ฿ - 71.2205 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M5
|
สีเบจ
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
18.7744 ฿ - 20.8044 ฿ | 305 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M4
|
Natural
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
64.2783 ฿ - 71.2205 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M4
|
สีเบจ
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
42.2647 ฿ - 46.8334 ฿ | 60 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M6
|
Natural
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
28.6792 ฿ - 31.7844 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีเบจ
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
57.1576 ฿ - 63.328 ฿ | 15 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีเบจ
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
55.0785 ฿ - 61.0302 ฿ | 5 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M6
|
Natural
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
64.2783 ฿ - 71.2205 ฿ | 35 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M3
|
สีเบจ
|
PPS
|
|
หัวกากบาท
|
||
18.7744 ฿ - 20.8044 ฿ | 900 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
45.1112 ฿ - 49.9922 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 HB
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ