Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 22.3 mm | 0.878 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

รหัสรายการ:

0100340000VR

40 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.079 ฿
10000 - 39999 1.972 ฿
40000 + 1.875 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,079.00 ฿

1000 x 2.079 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงหัว 2.7 mm
ความยาวเกลียว 22.3 mm
ขนาดเกลียว M5
สี ธรรมชาติ
ระดับสกรูหัวเทเปอร์ 90
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Flat Countersunk Head
รายละเอียด DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา