| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 37.529 ฿ |
| 1000 - 39999 | 35.654 ฿ |
| 40000 + | 33.872 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงหัว | 3.3 mm |
|---|---|
| ความสูงหัว | 0.13 in |
| ความยาวเกลียว | 1.445 in |
| ความยาวเกลียว | 36.7 mm |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| สี | ธรรมชาติ |
| ระดับสกรูหัวเทเปอร์ | 90 |
| วัสดุ | PVDF |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Countersunk Head |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| รายละเอียด | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ