Menu Search

ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 15.3 mm | 0.602 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

รหัสรายการ:

0100690300VR

13684 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 4.218 ฿
1000 - 3999 4.00 ฿
4000 + 3.805 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

421.80 ฿

100 x 4.218 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงหัว 4.7 mm
ความยาวเกลียว 15.3 mm
ขนาดเกลียว M8
สี ธรรมชาติ
ระดับสกรูหัวเทเปอร์ 90
วัสดุ PP
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Countersunk Head
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
รายละเอียด DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา