Menu Search

สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M1.6; ความยาวเกลียว 2.8 mm | 0.11 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 2.8 mm | 0.11 in; ความสูงหัว 1.2 mm | 0.047 in

สกรูเครื่องจักรขนาดเล็กหัวจม พร้อมไดรฟ์แบบไขว้ ผลิตจากพลาสติกเกรด UL
รหัสรายการ:

1440010

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 63.898 ฿
1000 - 3999 60.701 ฿
4000 + 57.667 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

6,389.80 ฿

100 x 63.898 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงหัว 1.2 mm
ความยาวเกลียว 2.8 mm
ขนาดเกลียว M1.6
สี สีน้ำตาลอ่อน
ระดับสกรูหัวเทเปอร์ 90
วัสดุ PEEK
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Countersunk Head
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รายละเอียด UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา