Menu Search

สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in

รหัสรายการ:

181051070409

3200 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 148.055 ฿
100 - 399 140.65 ฿
400 + 133.62 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

1,480.55 ฿

10 x 148.055 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M5
สี สีน้ำตาลอ่อน
ระดับสกรูหัวเทเปอร์ 90
วัสดุ PEEK
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Flat Countersunk Head
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รายละเอียด UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา