Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2; ความยาวเกลียว 8.8 mm | 0.346 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 4.0 mm | 0.157 in; ความสูงหัว 1.2 mm | 0.047 in

ไนลอน 6/6 M2x.4 สกรูเครื่องหัวเทเปอร์มีรูแบบแบน
รหัสรายการ:

50M020040H010

3242 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.341 ฿
10000 - 39999 1.276 ฿
40000 + 1.211 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,341.00 ฿

1000 x 1.341 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงหัว 1.2 mm
ความยาวเกลียว 8.8 mm
ขนาดเกลียว M2
สี ธรรมชาติ
ระดับสกรูหัวเทเปอร์ 90
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
รูปแบบหัว Flat Countersunk Head
รายละเอียด DIN 963, NF E 25-123

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา