Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.559 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.48 ฿ |
| 40000 + | 1.406 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวต่ำสุด | 4.4 mm |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวต่ำสุด | 0.173 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวสูงสุด | 0.217 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวสูงสุด | 5.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 14.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.571 in |
| ขนาดเกลียว | M2.5 |
| สี | ธรรมชาติ |
| ระดับสกรูหัวเทเปอร์ | 90 |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Flat Countersunk Head |
| รายละเอียด | DIN 963, NF E 25-123 |