Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.151 ฿ - 1.271 ฿ | 18000 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.169 ฿ - 2.264 ฿ | 203300 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.285 ฿ - 1.424 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.134 ฿ - 8.009 ฿ | 360 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.327 ฿ - 1.471 ฿ | 3980 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.406 ฿ - 1.559 ฿ | 3200 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.373 ฿ - 2.659 ฿ | 1080 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.981 ฿ - 2.195 ฿ | 16000 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.387 ฿ - 1.536 ฿ | 9000 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.315 ฿ - 4.496 ฿ | 297920 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.763 ฿ - 3.41 ฿ | 239700 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.111 ฿ - 4.093 ฿ | 2907 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.889 ฿ - 3.666 ฿ | 271400 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 5.067 ฿ - 5.614 ฿ | 48546 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.392 ฿ - 2.701 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.239 ฿ - 2.394 ฿ | 84600 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.953 ฿ - 3.791 ฿ | 272430 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.155 ฿ - 1.276 ฿ | 4096 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M4
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.077 ฿ - 2.083 ฿ | 27270 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 10.561 ฿ - 11.702 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ