Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รายละเอียด | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
M1.2
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.122 in
3.1 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 10 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M1.6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.11 in
2.8 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 11.749 ฿ - 13.02 ฿ | 210 มีในสต็อก |
UL94 HB
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
|
หัวกากบาท
|
||
| 8.589 ฿ - 9.521 ฿ | 60 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 7.67 ฿ - 8.501 ฿ | 550 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.315 ฿ - 8.361 ฿ | 43 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.935 ฿ - 3.754 ฿ | 36100 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M5
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.364 ฿ - 1.513 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.835 ฿ - 9.359 ฿ | 4864 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.081 ฿ - 2.088 ฿ | 225 มีในสต็อก |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M3
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.211 ฿ - 1.341 ฿ | 3242 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.248 ฿ - 1.383 ฿ | 2966 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.425 in
10.8 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.183 ฿ - 1.309 ฿ | 193600 มีในสต็อก |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 5.067 ฿ - 5.614 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ