Menu Search

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

มีในสต็อก

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
234 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รายละเอียด ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
15.823 ฿ - 17.535 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 HB
M4
สีดำ
Reny
หัวกากบาท
11.749 ฿ - 13.02 ฿ 8800 มีในสต็อก
UL94 HB
M2.6
สีดำ
Reny
หัวกากบาท
33.223 ฿ - 36.81 ฿ 10 มีในสต็อก
UL94 HB
M3
ธรรมชาติ
Reny
หัวกากบาท
11.749 ฿ - 13.02 ฿ 900 มีในสต็อก
UL94 HB
M2.6
สีดำ
Reny
หัวกากบาท
11.382 ฿ - 12.607 ฿ 10 มีในสต็อก
UL94 HB
M3
ธรรมชาติ
Reny
หัวกากบาท
73.944 ฿ - 81.93 ฿ 10 มีในสต็อก
UL94 HB
M6
ธรรมชาติ
Reny
หัวกากบาท
11.749 ฿ - 13.02 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 HB
M2
สีดำ
Reny
หัวกากบาท
57.667 ฿ - 63.898 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
M1.6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
2.8 mm
หัวกากบาท
28.411 ฿ - 31.483 ฿ 110 มีในสต็อก
UL94 HB
M4
ธรรมชาติ
Reny
หัวกากบาท
13.605 ฿ - 15.071 ฿ 791 มีในสต็อก
UL94 HB
M3
สีดำ
Reny
หัวกากบาท
60.618 ฿ - 67.16 ฿ 50 มีในสต็อก
UL94 HB
M6
ธรรมชาติ
Reny
หัวกากบาท
22.254 ฿ - 24.657 ฿ 9678 มีในสต็อก
UL94 HB
M1.4
ธรรมชาติ
Reny
3.0 mm
หัวกากบาท
13.605 ฿ - 15.071 ฿ 295 มีในสต็อก
UL94 HB
M3
ธรรมชาติ
Reny
หัวกากบาท
12.862 ฿ - 14.25 ฿ 1500 มีในสต็อก
UL94 HB
M2
สีดำ
Reny
หัวกากบาท
25.822 ฿ - 28.611 ฿ 10 มีในสต็อก
UL94 HB
M5
ธรรมชาติ
Reny
หัวกากบาท
33.223 ฿ - 36.81 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 HB
M3
สีดำ
Reny
หัวกากบาท
57.667 ฿ - 63.898 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
M1.4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
1.5 mm
หัวกากบาท
15.823 ฿ - 17.535 ฿ 110 มีในสต็อก
UL94 HB
M4
ธรรมชาติ
Reny
หัวกากบาท
11.382 ฿ - 12.607 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 HB
M3
สีดำ
Reny
หัวกากบาท
26.202 ฿ - 29.033 ฿ 108 มีในสต็อก
UL94 HB
M1.2
ธรรมชาติ
Reny
3.1 mm
หัวกากบาท
  • จาก 12
สีดำ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in;

1440061

ช่วงราคา
17.535 ฿ - 15.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2.6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.2 mm | 0.205 in;

1440048

ช่วงราคา
13.02 ฿ - 11.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M2.6
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in;

1440025

ช่วงราคา
36.81 ฿ - 33.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2.6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.2 mm | 0.205 in;

1440049

ช่วงราคา
13.02 ฿ - 11.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M2.6
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in;

1440019

ช่วงราคา
12.607 ฿ - 11.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in;

1440043

ช่วงราคา
81.93 ฿ - 73.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ;Reny;หัวกากบาท;Countersunk Head;สกรูเครื่องจักร - ; ; ; ขนาดเกลียว M2;เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 4.0 mm | 0.157 in

1440045

ช่วงราคา
13.02 ฿ - 11.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M2
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M1.6; ความยาวเกลียว 2.8 mm | 0.11 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 2.8 mm | 0.11 in; ความสูงหัว 1.2 mm | 0.047 in

1440010

ช่วงราคา
63.898 ฿ - 57.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ความยาวเกลียว
    2.8 mm
  • ขนาดเกลียว
    M1.6
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in;

1440031

ช่วงราคา
31.483 ฿ - 28.411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in;

1440055

ช่วงราคา
15.071 ฿ - 13.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in;

1440042

ช่วงราคา
67.16 ฿ - 60.618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M1.4; ความยาวเกลียว 3.0 mm | 0.118 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 2.5 mm | 0.098 in; ความสูงหัว 1.0 mm | 0.039 in

1439983

ช่วงราคา
24.657 ฿ - 22.254 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    3.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M1.4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in;

1440022

ช่วงราคา
15.071 ฿ - 13.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 4.0 mm | 0.157 in;

1440046

ช่วงราคา
14.25 ฿ - 12.862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M2
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;

1440034

ช่วงราคา
28.611 ฿ - 25.822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in;

1440058

ช่วงราคา
36.81 ฿ - 33.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M1.4; ความยาวเกลียว 1.5 mm | 0.059 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 2.5 mm | 0.098 in; ความสูงหัว 1.0 mm | 0.039 in

1440007

ช่วงราคา
63.898 ฿ - 57.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    1.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M1.4
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in;

1440028

ช่วงราคา
17.535 ฿ - 15.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in;

1440052

ช่วงราคา
12.607 ฿ - 11.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    Reny
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ Reny หัวกากบาท Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M1.2; ความยาวเกลียว 3.1 mm | 0.122 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 2.3 mm | 0.091 in; ความสูงหัว 0.9 mm | 0.035 in

1439981

ช่วงราคา
29.033 ฿ - 26.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    0.9 mm
  • ความยาวเกลียว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M1.2
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90