หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M1.2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.071 in
1.8 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M1.6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
M1.2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M1.2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 130 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.2
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 120 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M2
|
สีดำ
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M1.4
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M1.2
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M2.6
|
สีดำ
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.2
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ