Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.691 ฿ - 5.202 ฿ | 17555 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 4.315 ฿ - 4.784 ฿ | 8478 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 8.385 ฿ - 9.294 ฿ | 2977 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 60.534 ฿ - 67.072 ฿ | 5604 มีในสต็อก |
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 133.894 ฿ - 148.357 ฿ | 1900 มีในสต็อก |
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 2.264 ฿ - 2.51 ฿ | 11524 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.573 ฿ - 3.963 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.898 ฿ - 2.102 ฿ | 936 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.475 ฿ - 3.847 ฿ | 3008 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.485 ฿ - 3.865 ฿ | 49098 มีในสต็อก |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 1.262 ฿ - 1.397 ฿ | 838 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 5.749 ฿ - 6.371 ฿ | 90012 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.253 ฿ - 3.605 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 133.388 ฿ - 147.80 ฿ | 761 มีในสต็อก |
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 198.748 ฿ - 220.222 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 7.113 ฿ - 13.795 ฿ | 1029 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M2.6
|
สีดำ
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ