Menu Search

ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ ; ซิลิโคน

จุกอุดปิดคลุมที่มีดีไซน์ทรงเทเปอร์ช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถใส่ในเส้นผ่าศูนย์กลางภายในหรือครอบเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกได้หลายขนาด การใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ การชุบอะโดไนซ์
รหัสรายการ:

110053

172758 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 7.127 ฿
2500 - 9999 6.77 ฿
10000 + 6.431 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,781.75 ฿

250 x 7.127 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี สีดำ
ความสูงโดยรวม 36.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุก 14.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 19.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา