Menu Search

กรวยปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า น้ำตาล เขียว ธรรมชาติ แดง สนิม ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน สี เส้นผ่านศูนย์กลางจุก ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
11.535 ฿ - 12.779 ฿ 46802 มีในสต็อก
24.9 mm
สีดำ
38.1 mm
6.431 ฿ - 7.127 ฿ 172758 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
14.0 mm
36.0 mm
1.749 ฿ - 1.939 ฿ 2328 มีในสต็อก
12.7 mm
ธรรมชาติ
6.3 mm
23.0 mm
4.459 ฿ - 4.942 ฿ 144590 มีในสต็อก
16.1 mm
ธรรมชาติ
10.1 mm
27.9 mm
1.916 ฿ - 2.121 ฿ 948987 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
25.4 mm
3.786 ฿ - 4.19 ฿ 2730436 มีในสต็อก
16.5 mm
สีแทน
10.0 mm
28.0 mm
23.571 ฿ - 26.124 ฿ 55184 มีในสต็อก
31.0 mm
สีม่วง
22.0 mm
53.0 mm
19.924 ฿ - 22.077 ฿ 6827 มีในสต็อก
31.0 mm
สีดำ
53.0 mm
2.153 ฿ - 2.385 ฿ 273366 มีในสต็อก
12.7 mm
สนิม
8.0 mm
25.4 mm
3.281 ฿ - 3.638 ฿ 5299654 มีในสต็อก
16.5 mm
สีดำ
28.0 mm
19.293 ฿ - 21.377 ฿ 701 มีในสต็อก
25.4 mm
สีแดง
20.8 mm
49.0 mm
7.772 ฿ - 8.612 ฿ 30 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
36.0 mm
3.526 ฿ - 3.912 ฿ 209985 มีในสต็อก
15.9 mm
สีเหลือง
8.5 mm
25.4 mm
1.573 ฿ - 1.735 ฿ 679827 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
23.0 mm
3.861 ฿ - 4.269 ฿ 43146 มีในสต็อก
16.1 mm
สีดำ
27.9 mm
18.407 ฿ - 20.393 ฿ 13122 มีในสต็อก
27.9 mm
สีน้ำเงิน
19.5 mm
51.0 mm
3.072 ฿ - 3.401 ฿ 45213 มีในสต็อก
15.9 mm
สีดำ
25.4 mm
16.147 ฿ - 17.892 ฿ 35 มีในสต็อก
27.9 mm
สีดำ
51.0 mm
13.113 ฿ - 14.528 ฿ 50018 มีในสต็อก
24.9 mm
สีเขียว
17.5 mm
38.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461900

ช่วงราคา
12.779 ฿ - 11.535 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    38.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    24.9 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ ; ซิลิโคน

110053

ช่วงราคา
7.127 ฿ - 6.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    19.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 3.3 mm | 0.13 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 6.3 mm | 0.248 in ; ธรรมชาติ ; ซิลิโคน

110050

ช่วงราคา
1.939 ฿ - 1.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    6.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.8 mm | 0.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 10.1 mm | 0.398 in ; ธรรมชาติ ; ซิลิโคน

461906

ช่วงราคา
4.942 ฿ - 4.459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงโดยรวม
    27.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    10.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    16.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461895

ช่วงราคา
2.121 ฿ - 1.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
948987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 10.0 mm | 0.394 in ; สีแทน ; ซิลิโคน

110052

ช่วงราคา
4.19 ฿ - 3.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2730436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีแทน
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    16.5 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 22.0 mm | 0.866 in ; สีม่วง ; ซิลิโคน

461916

ช่วงราคา
26.124 ฿ - 23.571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีม่วง
  • ความสูงโดยรวม
    53.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    31.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461903

ช่วงราคา
22.077 ฿ - 19.924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    53.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    31.0 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 8.0 mm | 0.315 in ; สนิม ; ซิลิโคน

461905

ช่วงราคา
2.385 ฿ - 2.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
273366 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สนิม
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461897

ช่วงราคา
3.638 ฿ - 3.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5299654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    16.5 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 14.8 mm | 0.583 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 20.8 mm | 0.819 in ; สีแดง ; ซิลิโคน

461915

ช่วงราคา
21.377 ฿ - 19.293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีแดง
  • ความสูงโดยรวม
    49.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    20.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    25.4 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461899

ช่วงราคา
8.612 ฿ - 7.772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    19.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 8.5 mm | 0.335 in ; สีเหลือง ; ซิลิโคน

110051

ช่วงราคา
3.912 ฿ - 3.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
209985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    15.9 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461894

ช่วงราคา
1.735 ฿ - 1.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
679827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461898

ช่วงราคา
4.269 ฿ - 3.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    27.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    16.1 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 13.5 mm | 0.531 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 19.5 mm | 0.768 in ; สีน้ำเงิน ; ซิลิโคน

110074

ช่วงราคา
20.393 ฿ - 18.407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงโดยรวม
    51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    19.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    27.9 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461896

ช่วงราคา
3.401 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    15.9 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

461901

ช่วงราคา
17.892 ฿ - 16.147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงโดยรวม
    51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    27.9 mm
ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางจุก - 17.5 mm | 0.689 in ; สีเขียว ; ซิลิโคน

110073

ช่วงราคา
14.528 ฿ - 13.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงโดยรวม
    38.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    17.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    24.9 mm