Menu Search

ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

จุกอุดปิดคลุมที่มีดีไซน์ทรงเทเปอร์ช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถใส่ในเส้นผ่าศูนย์กลางภายในหรือครอบเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกได้หลายขนาด การใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ การชุบอะโดไนซ์
รหัสรายการ:

461894

679827 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.735 ฿
10000 - 39999 1.652 ฿
40000 + 1.573 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,735.00 ฿

1000 x 1.735 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
ความสูงโดยรวม 23.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 12.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา