Menu Search

ฝาครอบปิดคลุมทรงกรวย - ; ; สีดำ ; EPDM

จุกอุดปิดคลุมที่มีดีไซน์ทรงเทเปอร์ช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถใส่ในเส้นผ่าศูนย์กลางภายในหรือครอบเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกได้หลายขนาด การใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ การชุบอะโดไนซ์
รหัสรายการ:

461903

6827 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 22.077 ฿
2000 - 7999 20.973 ฿
8000 + 19.924 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

4,415.40 ฿

200 x 22.077 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
ความสูงโดยรวม 53.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 31.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา