Menu Search

จุกไม่มีปีก

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
18 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด สั่งซื้อ
26.8901 ฿ - 29.7946 ฿ 200 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
16.3 mm
22 mm
5.3941 ฿ - 5.9785 ฿ 900 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.8 mm
10.5 mm
3.9396 ฿ - 4.3679 ฿ 71469 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
6.0 mm
8.0 mm
4.9568 ฿ - 5.4878 ฿ 1500677 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
8.0 mm
10.0 mm
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ 9346 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.0 mm
14.0 mm
26.1539 ฿ - 28.9736 ฿ 22290 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
24.0 mm
26.0 mm
13.8533 ฿ - 15.3524 ฿ 142333 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
18.0 mm
20.0 mm
2.793 ฿ - 3.0919 ฿ 61843 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.0 mm
6.0 mm
21.1926 ฿ - 23.4859 ฿ 116800 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
22.5 mm
24.0 mm
71.1402 ฿ - 78.8275 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
EPDM
33.5 mm
39.3 mm
55.4175 ฿ - 61.405 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
EPDM
27.8 mm
33.5 mm
14.1433 ฿ - 15.6736 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
10.5 mm
16.3 mm
106.8821 ฿ - 118.4287 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
45.1 mm
50.8 mm
87.9917 ฿ - 97.4993 ฿ 9 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
39.3 mm
45.1 mm
40.6496 ฿ - 45.0399 ฿ 120 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
22 mm
27.8 mm
8.1023 ฿ - 8.9812 ฿ 264628 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
14.0 mm
16.0 mm
10.1903 ฿ - 11.2878 ฿ 85808 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
16.0 mm
18.0 mm
5.7287 ฿ - 6.3444 ฿ 66145 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
10.0 mm
12.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP641868B

ช่วงราคา
29.7946 ฿ - 26.8901 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.3 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP188415B

ช่วงราคา
5.9785 ฿ - 5.3941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.8 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461480

ช่วงราคา
4.3679 ฿ - 3.9396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71469 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    6.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461481

ช่วงราคา
5.4878 ฿ - 4.9568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500677 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461483

ช่วงราคา
8.1023 ฿ - 7.3126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9346 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    12.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461489

ช่วงราคา
28.9736 ฿ - 26.1539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    24.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461486

ช่วงราคา
15.3524 ฿ - 13.8533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    18.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461479

ช่วงราคา
3.0919 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61843 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461488

ช่วงราคา
23.4859 ฿ - 21.1926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP13201547B

ช่วงราคา
78.8275 ฿ - 71.1402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    33.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP10941320B

ช่วงราคา
61.405 ฿ - 55.4175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    27.8 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP415641B

ช่วงราคา
15.6736 ฿ - 14.1433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP17742000B

ช่วงราคา
118.4287 ฿ - 106.8821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    45.1 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP15471774B

ช่วงราคา
97.4993 ฿ - 87.9917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    39.3 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 218.3 °C | 425 °F ; สีดำ

SFP8681094B

ช่วงราคา
45.0399 ฿ - 40.6496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461484

ช่วงราคา
8.9812 ฿ - 8.1023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
264628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461485

ช่วงราคา
11.2878 ฿ - 10.1903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461482

ช่วงราคา
6.3444 ฿ - 5.7287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm