Menu Search

จุกไม่มีปีก

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด สั่งซื้อ
3.083 ฿ - 3.4176 ฿ 59973 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
6.0 mm
8.0 mm
4.2564 ฿ - 4.7159 ฿ 58616 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.0 mm
12.0 mm
4.881 ฿ - 5.4075 ฿ 63625 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.0 mm
14.0 mm
5.751 ฿ - 6.3712 ฿ 1635 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.0 mm
16.0 mm
7.1029 ฿ - 7.8703 ฿ 299 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
16.5 mm
18.0 mm
3.5559 ฿ - 3.9396 ฿ 77758 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
8.0 mm
10.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11132

ช่วงราคา
3.4176 ฿ - 3.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    6.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11134

ช่วงราคา
4.7159 ฿ - 4.2564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11135

ช่วงราคา
5.4075 ฿ - 4.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    12.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11136

ช่วงราคา
6.3712 ฿ - 5.751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11137

ช่วงราคา
7.8703 ฿ - 7.1029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11133

ช่วงราคา
3.9396 ฿ - 3.5559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm