Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.185 ฿ - 4.649 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
11.1 mm
2.32 ฿ - 2.5654 ฿ 45014 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
4.7 mm
4.8631 ฿ - 5.3941 ฿ 3533 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
7.9 mm
9.115 ฿ - 10.0966 ฿ 48 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
19.1 mm
12.0062 ฿ - 13.2956 ฿ 120242 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
19.8 mm
12.5416 ฿ - 13.8934 ฿ 24676 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
20.6 mm
1.276 ฿ - 1.4188 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
2.8 mm
2.6636 ฿ - 2.9447 ฿ 1621729 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
5.7 mm
17.0076 ฿ - 18.8413 ฿ 130 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
7.1 mm
0.9102 ฿ - 1.0128 ฿ 650779 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.2 mm
4.0868 ฿ - 4.5241 ฿ 260 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
8.7 mm
21.9288 ฿ - 24.2979 ฿ 153 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
21.5 mm
2.2754 ฿ - 2.5163 ฿ 9 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.9 mm
3.3462 ฿ - 3.7121 ฿ 360 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
7.5 mm
0.6291 ฿ - 0.696 ฿ 156007 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
0.5 mm
25.3999 ฿ - 28.1393 ฿ 131645 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
34.3 mm
1.6151 ฿ - 1.7802 ฿ 7573 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
3.8 mm
1.5348 ฿ - 1.7043 ฿ 200118 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
25.4 mm
4.2251 ฿ - 4.6891 ฿ 48748 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
25.0 mm
2.9223 ฿ - 3.2347 ฿ 263 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.4 mm
  • จาก 14
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461789

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16-14
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    11.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.7 mm | 0.185 in ; ความสูงภายใน - 28.6 mm | 1.126 in ; สีเขียว

499702

ช่วงราคา
2.5654 ฿ - 2.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีเหลือง

499711

ช่วงราคา
5.3941 ฿ - 4.8631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461812

ช่วงราคา
10.0966 ฿ - 9.115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-10,M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    19.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 19.8 mm | 0.78 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

499684

ช่วงราคา
13.2956 ฿ - 12.0062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    19.8 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีน้ำเงิน

499694

ช่วงราคา
13.8934 ฿ - 12.5416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8-14,M22
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    20.6 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 2.8 mm | 0.11 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461752

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.7 mm | 0.224 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีชมพู

499704

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1621729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461777

ช่วงราคา
18.8413 ฿ - 17.0076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16-18
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461753

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
650779 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.2 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 8.7 mm | 0.343 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461782

ช่วงราคา
4.5241 ฿ - 4.0868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    8.7 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 21.5 mm | 0.846 in ; ความสูงภายใน - 72.2 mm | 2.843 in ; สีน้ำเงิน

499695

ช่วงราคา
24.2979 ฿ - 21.9288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8-14,M22
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    21.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461773

ช่วงราคา
2.5163 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20,M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีเหลือง

499677

ช่วงราคา
3.7121 ฿ - 3.3462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 0.5 mm | 0.02 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461744

ช่วงราคา
0.696 ฿ - 0.6291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    0.5 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 34.3 mm | 1.35 in ; ความสูงภายใน - 44.5 mm | 1.752 in ; ธรรมชาติ

499686

ช่วงราคา
28.1393 ฿ - 25.3999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
131645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    34.3 mm
  • ความสูงภายใน
    44.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.8 mm | 0.15 in ; ความสูงภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ; สีน้ำเงิน

499696

ช่วงราคา
1.7802 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in กดยึด

499046

ช่วงราคา
1.7043 ฿ - 1.5348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    กลวง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-28,M5
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.5 mm | 0.256 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.5 mm | 0.453 in กดยึด

499726

ช่วงราคา
4.6891 ฿ - 4.2251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    กลวง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8-24,M10
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461764

ช่วงราคา
3.2347 ฿ - 2.9223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.4 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm