Menu Search

เทปปิดคลุม - สีเขียว ; โพลีอีสเตอร์ ; ความกว้างโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

เทปโพลีเอสเตอร์สีเขียวนี้มีความหนา 38 ไมครอน และทนอุณหภูมิได้สูงสุด +180°C สามารถแกะออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาวบนชิ้นงาน เทปสำหรับการใช้งานทั่วไปวึ่งเหมาะสมกับการใช้ปิดชิ้นงานชั่วคราว ซึ่งรวมถึงงานพ่นเคลือบสีฝุ่นและการชุบอโนไดซ์
รหัสรายการ:

100/30

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 1,433.2979 ฿
10 - 39 1,361.6402 ฿
40 + 1,293.5517 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

1,433.30 ฿

1 x 1,433.2979 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 180 °C
ความยาวโดยรวม 66.0 m
ความกว้างโดยรวม 30.0 mm
วัสดุ โพลีอีสเตอร์
สี สีเขียว

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา