เทปปิดคลุมทนอุณหภูมิสูงของเราเป็นแบบม้วนต่อเนื่อง มีอุณหภูมิให้เลือกตั้งแต่ 80C จนถึง 180C สามารถลอกออกได้หมดจดโดยไม่เหลือคราบกาวให้เห็น เทปเหล่านี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่มีอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงหลากหลายการใช้งาน ตามความต้องการของโครงการคุณ
เทปโพลีเอสเตอร์สีเขียวชนิดทนอุณหภูมิสูงสุด 180C มีความหนา 38 ไมครอน และสามารถใช้ในการเคลือบและชุบผง
เรายังจำหน่ายเทปปิดคลุมแบบกระดาษที่สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต่ 80C จนถึง 120C เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทาสี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ความยาวโดยรวม | สี | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,293.5517 ฿ - 1,433.2979 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 776.7556 ฿ - 860.6739 ฿ | 1 มีในสต็อก |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,725.7736 ฿ - 1,912.2195 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,316.0135 ฿ - 4,782.282 ฿ | 54 มีในสต็อก |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 582.569 ฿ - 645.5087 ฿ | 31 มีในสต็อก |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 259.5848 ฿ - 287.6349 ฿ | 9 มีในสต็อก |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
สีขาว
|
กระดาษเครป
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,158.0045 ฿ - 2,391.1454 ฿ | 1 มีในสต็อก |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,885.0869 ฿ - 34,221.7034 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
|
||
| 2,465.1545 ฿ - 2,731.4718 ฿ | 1 มีในสต็อก |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 182.6088 ฿ - 202.338 ฿ | 39 มีในสต็อก |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
สีขาว
|
กระดาษเครป
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,077.4362 ฿ - 1,193.8394 ฿ | 9 มีในสต็อก |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
สีเขียว
|
โพลีอีสเตอร์
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,913.1832 ฿ - 2,119.8668 ฿ | 25 มีในสต็อก |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
สีน้ำตาล
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,826.3663 ฿ - 4,239.7425 ฿ | 19 มีในสต็อก |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
สีน้ำตาล
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 902.4434 ฿ - 999.9383 ฿ | 99 มีในสต็อก |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
สีน้ำตาล
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ