Menu Search

เทปปิดคลุม - สีน้ำตาล ; PA ; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวโดยรวม - 33.0 m | 108.268 ft ; 260 °C; ม้วนต่อเนื่อง

เทปพอลิไอไมด์สีน้ำตาลนี้มีอุณหภูมิสูงสุดถึง +260°C นี่คือเทปกาวประสิทธิภาพสูงที่ทนต่อสารเคมีและการขีดข่วน เหมาะกับงานพ่นเคลือบสีฝุ่นและการเคลือบสีด้วยไฟฟ้า (e-coating) ให้การกำจัดที่สะอาดโดยไม่ทิ้งสารตกค้าง
รหัสรายการ:

200/50

4 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 4,239.7425 ฿
10 - 39 4,027.7496 ฿
40 + 3,826.3663 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

4,239.74 ฿

1 x 4,239.7425 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 260 °C
ความยาวโดยรวม 33.0 m
ความกว้างโดยรวม 50.0 mm
วัสดุ PA
สี สีน้ำตาล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา