Menu Search

เทปปิดคลุม - ; ; ; ; ; สีขาว;กระดาษเครป;ความกว้างโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in;ความยาวโดยรวม - 50.0 m | 164.042 ft;80 °C;ม้วนต่อเนื่อง

เทปกระดาษย่นแต่งสัมผัสธรรมชาตินี้ใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงสุดถึง +80°C เทปกระดาษนี้มีสามเวอร์ชัน โดยแต่ละเวอร์ชันทนความร้อนได้ในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกันตั้งแต่ +80°C ถึง +135°C เทปชนิดนี้เป็นเทปปิดชิ้นงานชั่วคราวาที่เหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำเกือบทุกประเภท และใช้งานกับอีนาเมลสังเคราะห์ เซลลูโลส และสีอะครีลิก
รหัสรายการ:

400/25

4 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 202.338 ฿
10 - 39 192.2191 ฿
40 + 182.6088 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

202.34 ฿

1 x 202.338 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80 °C
ความยาวโดยรวม 50.0 m
ความกว้างโดยรวม 25.0 mm
วัสดุ กระดาษเครป
สี สีขาว

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา