Menu Search

จุกแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด สี วัสดุ สั่งซื้อ
3.7656 ฿ - 4.1716 ฿ 11786 มีในสต็อก
6.0 mm
Natural
ซิลิโคน
8.0353 ฿ - 8.9009 ฿ 6260 มีในสต็อก
8.7 mm
สีเทา
ซิลิโคน
1.5125 ฿ - 1.6776 ฿ 7984 มีในสต็อก
3.6 mm
Natural
ซิลิโคน
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 73654 มีในสต็อก
3.0 mm
สีดำ
EPDM
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ 17652 มีในสต็อก
2.7 mm
สีม่วง
ซิลิโคน
6.7102 ฿ - 7.4375 ฿ 6063 มีในสต็อก
7.1 mm
Natural
ซิลิโคน
5.6038 ฿ - 6.215 ฿ 5516 มีในสต็อก
7.2 mm
Natural
ซิลิโคน
10.4357 ฿ - 11.56 ฿ 1691 มีในสต็อก
9.5 mm
สีเหลือง
ซิลิโคน
1.5794 ฿ - 1.7534 ฿ 44531 มีในสต็อก
3.6 mm
สีเขียวเข้ม
ซิลิโคน
1.4634 ฿ - 1.6196 ฿ 5609 มีในสต็อก
1.60 mm
Natural
ซิลิโคน
10.4357 ฿ - 11.56 ฿ 3729 มีในสต็อก
10.9 mm
สีชมพู
ซิลิโคน
1.3608 ฿ - 1.508 ฿ 21395 มีในสต็อก
3.7 mm
สีดำ
EPDM
4.3322 ฿ - 4.8007 ฿ 8763 มีในสต็อก
3.2 mm
Natural
ซิลิโคน
17.0076 ฿ - 18.8458 ฿ 7404 มีในสต็อก
10.9 mm
Natural
ซิลิโคน
11.0871 ฿ - 12.2783 ฿ 21908 มีในสต็อก
10.2 mm
สีขาว
ซิลิโคน
2.9313 ฿ - 3.2436 ฿ 8742 มีในสต็อก
4.9 mm
สีเหลือง
ซิลิโคน
2.3736 ฿ - 2.6368 ฿ 3582 มีในสต็อก
5.0 mm
Natural
ซิลิโคน
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 2694 มีในสต็อก
5.1 mm
Natural
ซิลิโคน
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 7130 มีในสต็อก
7.2 mm
สีเทา
ซิลิโคน
2.6323 ฿ - 2.9223 ฿ 98755 มีในสต็อก
4.2 mm
สีชมพู
ซิลิโคน
  • จาก 2
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 6.0 mm | 0.236 in ; 6.3 mm | 0.248 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

499031

ช่วงราคา
4.1716 ฿ - 3.7656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11786 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    6.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 8.7 mm | 0.343 in ; 8.7 mm | 0.343 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.6 mm | 0.811 in ; สีเทา

35-UWPP-812

ช่วงราคา
8.9009 ฿ - 8.0353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    8.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

43397

ช่วงราคา
1.6776 ฿ - 1.5125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7984 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.6 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.0 mm | 0.118 in ; 7.9 mm | 0.311 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; สีดำ

461620

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 2.7 mm | 0.106 in ; 2.7 mm | 0.106 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; สีม่วง

35-UWPP-M3

ช่วงราคา
1.6374 ฿ - 1.4768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17652 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    2.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.1 mm | 0.28 in ; 8.7 mm | 0.343 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 17.0 mm | 0.669 in ; ธรรมชาติ

499033

ช่วงราคา
7.4375 ฿ - 6.7102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.2 mm | 0.283 in ; 7.2 mm | 0.283 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 17.5 mm | 0.689 in ; ธรรมชาติ

35-UWPP-688

ช่วงราคา
6.215 ฿ - 5.6038 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    17.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.0 mm | 0.787 in ; สีเหลือง

35-UWPP-M10

ช่วงราคา
11.56 ฿ - 10.4357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1691 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    9.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; สีเขียวเข้ม

35-UWPP-M4

ช่วงราคา
1.7534 ฿ - 1.5794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเขียวเข้ม
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.6 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 1.60 mm | 0.063 in ; 5.10 mm | 0.201 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

43400

ช่วงราคา
1.6196 ฿ - 1.4634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    6.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.40 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 10.9 mm | 0.429 in ; 10.9 mm | 0.429 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.0 mm | 0.787 in ; สีชมพู

35-UWPP-M12

ช่วงราคา
11.56 ฿ - 10.4357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 6.4 mm | 0.252 in ; สีดำ

461619

ช่วงราคา
1.508 ฿ - 1.3608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    6.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.9 mm | 0.626 in ; ธรรมชาติ

499032

ช่วงราคา
4.8007 ฿ - 4.3322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8763 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 10.9 mm | 0.429 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 24.0 mm | 0.945 in ; ธรรมชาติ

499035

ช่วงราคา
18.8458 ฿ - 17.0076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7404 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 10.2 mm | 0.402 in ; 10.2 mm | 0.402 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 23.4 mm | 0.921 in ; สีขาว

35-UWPP-922

ช่วงราคา
12.2783 ฿ - 11.0871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    23.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.9 mm | 0.193 in ; 4.9 mm | 0.193 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 14.3 mm | 0.563 in ; สีเหลือง

35-UWPP-562

ช่วงราคา
3.2436 ฿ - 2.9313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    14.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.0 mm | 0.197 in ; 5.8 mm | 0.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

499025

ช่วงราคา
2.6368 ฿ - 2.3736 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.1 mm | 0.201 in ; 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

43398

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.2 mm | 0.283 in ; 7.2 mm | 0.283 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

35-UWPP-M8

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.2 mm | 0.165 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; สีชมพู

35-UWPP-500

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98755 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.2 mm