Menu Search

จุกแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด สี วัสดุ สั่งซื้อ
3.8325 ฿ - 4.2474 ฿ 258276 มีในสต็อก
5.4 mm
สีขาว
ซิลิโคน
6.7415 ฿ - 7.4732 ฿ 3051 มีในสต็อก
9.9 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 2694 มีในสต็อก
5.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
10.4357 ฿ - 11.56 ฿ 52697 มีในสต็อก
10.9 mm
สีชมพู
ซิลิโคน
1.9765 ฿ - 2.1906 ฿ 165974 มีในสต็อก
4.5 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.5794 ฿ - 1.7534 ฿ 44531 มีในสต็อก
3.6 mm
สีเขียวเข้ม
ซิลิโคน
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 84967 มีในสต็อก
7.2 mm
สีเทา
ซิลิโคน
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ 17652 มีในสต็อก
2.7 mm
สีม่วง
ซิลิโคน
1.5125 ฿ - 1.6776 ฿ 3052 มีในสต็อก
3.6 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.4634 ฿ - 1.6196 ฿ 5609 มีในสต็อก
1.60 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
10.4357 ฿ - 11.56 ฿ 1691 มีในสต็อก
9.5 mm
สีเหลือง
ซิลิโคน
5.3762 ฿ - 5.9473 ฿ 222933 มีในสต็อก
7.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
10.8372 ฿ - 12.0062 ฿ 15409 มีในสต็อก
สีเทา
ซิลิโคน
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.4 mm | 0.213 in ; 5.4 mm | 0.213 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.0 mm | 0.591 in ; สีขาว

35-UWPP-M6

ช่วงราคา
4.2474 ฿ - 3.8325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.4 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 9.9 mm | 0.39 in ; 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

43399

ช่วงราคา
7.4732 ฿ - 6.7415 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    9.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.1 mm | 0.201 in ; 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

43398

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 10.9 mm | 0.429 in ; 10.9 mm | 0.429 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.0 mm | 0.787 in ; สีชมพู

35-UWPP-M12

ช่วงราคา
11.56 ฿ - 10.4357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52697 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.5 mm | 0.177 in ; 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; ธรรมชาติ

35-UWPP-M5

ช่วงราคา
2.1906 ฿ - 1.9765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; สีเขียวเข้ม

35-UWPP-M4

ช่วงราคา
1.7534 ฿ - 1.5794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเขียวเข้ม
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.6 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.2 mm | 0.283 in ; 7.2 mm | 0.283 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

35-UWPP-M8

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84967 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 2.7 mm | 0.106 in ; 2.7 mm | 0.106 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; สีม่วง

35-UWPP-M3

ช่วงราคา
1.6374 ฿ - 1.4768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17652 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    2.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

43397

ช่วงราคา
1.6776 ฿ - 1.5125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3052 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.6 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 1.60 mm | 0.063 in ; 5.10 mm | 0.201 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

43400

ช่วงราคา
1.6196 ฿ - 1.4634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    6.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.40 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.0 mm | 0.787 in ; สีเหลือง

35-UWPP-M10

ช่วงราคา
11.56 ฿ - 10.4357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1691 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    9.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.0 mm | 0.276 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

43401

ช่วงราคา
5.9473 ฿ - 5.3762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
222933 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.0 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; สีเทา

35-SCF-M14

ช่วงราคา
12.0062 ฿ - 10.8372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15409 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    17.5 mm