Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | จบ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.957 ฿ - 85.957 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 46.879 ฿ - 46.879 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไม่ตกแต่ง
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 94.569 ฿ - 94.569 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.831 in
46.5 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 93.576 ฿ - 93.576 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
||
| 92.592 ฿ - 92.592 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 140.028 ฿ - 140.028 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 74.301 ฿ - 74.301 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 101.998 ฿ - 101.998 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 60.734 ฿ - 60.734 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.264 in
57.5 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 79.238 ฿ - 79.238 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 50.168 ฿ - 50.168 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 40.146 ฿ - 40.146 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 53.273 ฿ - 53.273 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 73.684 ฿ - 73.684 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
||
| 53.365 ฿ - 53.365 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 385.613 ฿ - 385.613 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 69.619 ฿ - 69.619 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.283 in
58.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 46.544 ฿ - 46.544 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 120.076 ฿ - 120.076 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90.797 ฿ - 90.797 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ