Menu Search

บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; สีดำ

รหัสรายการ:

1699111001E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 307.404 ฿
200 - 799 292.032 ฿
800 + 277.434 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

6,148.08 ฿

20 x 307.404 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 80.0 mm
ความกว้างโดยรวม 70.0 mm
วัสดุตัวเรือน โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Zamak Die Cast Zinc Alloy
วัสดุพิน สแตนเลส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา