Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับโลหะถอดแยกได้แบบแบนช่วยให้สามารถถอดประตูได้ง่ายและรวดเร็วด้วยมุมการหมุนของบานพับ 180 องศา มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | จบ | วัสดุตัวเรือน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.679 ฿ - 525.961 ฿ | 2431 มีในสต็อก |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 621.054 ฿ - 688.149 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 423.703 ฿ - 469.482 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 547.992 ฿ - 607.194 ฿ | 44 มีในสต็อก |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 423.703 ฿ - 469.482 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
สีดำ
|
ด้านซ้าย
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 277.434 ฿ - 307.404 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 265.704 ฿ - 294.407 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
2.756 in
70.0 mm