Menu Search

บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความกว้างโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in;

รหัสรายการ:

699121001E

44 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 607.194 ฿
500 - 1999 576.834 ฿
2000 + 547.992 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

30,359.70 ฿

50 x 607.194 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 64.0 mm
ความกว้างโดยรวม 32.5 mm
วัสดุเต็ม Zamak Die Cast Zinc Alloy
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา