| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 661.682 ฿ |
| 500 - 1999 | 628.5993 ฿ |
| 2000 + | 597.1673 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 64.0 mm |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 2.52 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.669 in |
| ความกว้างโดยรวม | 17.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 6.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.236 in |
| ความหนา | 50.0 mm |
| ความหนา | 1.969 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วิธีติดตั้ง | Threaded |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านขวา |
| วัสดุพิน | สแตนเลส |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ