Non-slip rubber pads are ideal to cover the levelers on machines or conveyors. These pads can bear heavy loads and provide extra friction to prevent movement and slipping.
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.602 ฿ - 117.602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
ยาง
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
| 34.42 ฿ - 34.42 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
ยาง
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 46.252 ฿ - 46.252 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
ยาง
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 78.528 ฿ - 78.528 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
ยาง
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ