Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
65 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
1.462 ฿ - 1.619 ฿ 712793 มีในสต็อก
22.2 mm
4.032 ฿ - 4.468 ฿ 151220 มีในสต็อก
20.6 mm
2.352 ฿ - 2.608 ฿ 27686 มีในสต็อก
19.0 mm
1.471 ฿ - 1.629 ฿ 16 มีในสต็อก
22.2 mm
11.145 ฿ - 12.347 ฿ 34889 มีในสต็อก
22.2 mm
16.686 ฿ - 18.491 ฿ 598 มีในสต็อก
22.2 mm
3.364 ฿ - 3.726 ฿ 26673 มีในสต็อก
22.2 mm
6.705 ฿ - 7.429 ฿ 2247 มีในสต็อก
22.2 mm
11.828 ฿ - 13.104 ฿ 82136 มีในสต็อก
22.2 mm
8.96 ฿ - 9.93 ฿ 2067329 มีในสต็อก
25.4 mm
4.283 ฿ - 4.747 ฿ 54023 มีในสต็อก
22.2 mm
3.035 ฿ - 3.364 ฿ 358 มีในสต็อก
22.2 mm
3.633 ฿ - 4.028 ฿ 2856 มีในสต็อก
22.2 mm
3.856 ฿ - 4.273 ฿ 239541 มีในสต็อก
22.2 mm
5.355 ฿ - 5.935 ฿ 270307 มีในสต็อก
22.2 mm
3.151 ฿ - 3.489 ฿ 3517 มีในสต็อก
22.2 mm
6.645 ฿ - 6.993 ฿ 54945 มีในสต็อก
9.5 mm
4.125 ฿ - 4.338 ฿ 104000 มีในสต็อก
12.7 mm
31.877 ฿ - 35.32 ฿ 1300 มีในสต็อก
25.4 mm
11.577 ฿ - 12.189 ฿ 16660 มีในสต็อก
44.5 mm
  • จาก 4
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110552

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
712793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 20.6 mm | 0.811 in

110562

ช่วงราคา
4.468 ฿ - 4.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    20.6 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in

110563

ช่วงราคา
2.608 ฿ - 2.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27686 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    19.0 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110554

ช่วงราคา
1.629 ฿ - 1.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน50.8 mm | 2 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110577

ช่วงราคา
12.347 ฿ - 11.145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34889 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน63.5 mm | 2.5 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110578

ช่วงราคา
18.491 ฿ - 16.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110556

ช่วงราคา
3.726 ฿ - 3.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110571

ช่วงราคา
7.429 ฿ - 6.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน47.6 mm | 1.874 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110576

ช่วงราคา
13.104 ฿ - 11.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน39.7 mm | 1.563 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

110572

ช่วงราคา
9.93 ฿ - 8.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2067329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110564

ช่วงราคา
4.747 ฿ - 4.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน20.7 mm | 0.815 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110560

ช่วงราคา
3.364 ฿ - 3.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110559

ช่วงราคา
4.028 ฿ - 3.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110561

ช่วงราคา
4.273 ฿ - 3.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110567

ช่วงราคา
5.935 ฿ - 5.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270307 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110557

ช่วงราคา
3.489 ฿ - 3.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน 9.5 mm | 0.374 in

AS3/4A

ช่วงราคา
6.993 ฿ - 6.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงภายใน
    9.5 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน 12.7 mm | 0.5 in

AS1/2A

ช่วงราคา
4.338 ฿ - 4.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน104.5 mm | 4.114 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

A4-1/8A

ช่วงราคา
35.32 ฿ - 31.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน 44.5 mm | 1.752 in

L1B

ช่วงราคา
12.189 ฿ - 11.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงภายใน
    44.5 mm