Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน 12.7 mm | 0.5 in

ฝาครอบส่วนปลายทรงกลมมาตรฐานแบบกดยึดพอดี LDPE สีน้ำเงินใช้ในการป้องกันท่อและแท่งที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวอย่างมั่นคง
รหัสรายการ:

AS1/2A

104000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 9999 4.338 ฿
10000 + 4.125 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

21,690.00 ฿

5000 x 4.338 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงภายใน 12.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา