Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

ฝาครอบส่วนปลายทรงกลมมาตรฐานแบบกดยึดพอดี LDPE สีน้ำเงินใช้ในการป้องกันท่อและแท่งที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวอย่างมั่นคง
รหัสรายการ:

A9/32A

6500 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
6500 - 12999 4.8587 ฿
13000 - 25999 4.6178 ฿
26000 + 4.3813 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 6500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 6500

ราคารวมทั้งหมด:

31,581.55 ฿

6500 x 4.8587 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงภายใน 22.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา