Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงภายใน 15.9 mm | 0.626 in

ฝาครอบส่วนปลายทรงกลมมาตรฐานแบบกดยึดพอดี LDPE สีน้ำเงินใช้ในการป้องกันท่อและแท่งที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวอย่างมั่นคง
รหัสรายการ:

AS1-1/4A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 9.8155 ฿
30000 + 9.3247 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

29,446.50 ฿

3000 x 9.8155 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงภายใน 15.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา